IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MEPG300-1058
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG300-1058
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg300_1058/mepg300_1058.prj},{NB=MEPG300-1058},{PN=MEPG300-1058},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 58VDC, 3.45A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, Screw Terminal},{POWER=300},{INPUT=90-264},{OUTPUT=58},{OUTPUTCURRENT=3,45},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.47},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Open Frame},{CONNECTOR=Screw Terminal},{NOO=1},{VOUT1=58},{LOUT1=3,45},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=397}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG300-1058
Bill of material
MEPG300-1058
PN
Part Number
MEPG300-1058
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 58VDC, 3.45A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, Screw Terminal
POWER
Power
300
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
58
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
3,45
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.47
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Open Frame
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
58
VDC
LOUT1
lout 1
3,45
A
MARKET
Market
Medical
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D