Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MES mini 45-V1 - Модульные удлинители высоты
Спецификация
SCHUNK-0435414 MES mini 45-V1
IDNR
Идент. №
0435414
TYP
Описание
MES mini 45-V1
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
DURMES
Durchmesser
152 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
500.0 kNN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
1500.0 kNN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
EIGENMASSE
Масса
4.600 kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D