Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MEW mini 45-4 - Модульный удлинитель высоты-угловая консоль
Спецификация
SCHUNK-0435440 MEW mini 45-4
IDNR
Идент. №
0435440
TYP
Описание
MEW mini 45-4
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
LAE
Длина
199.0 mm
BRE
Ширина
166.0 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
2000.0 kNN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
6000.0 kNN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
EIGENMASSE
Масса
14.500 kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D