Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MEW mini 45-4 - Module Height Extension Angle Bracket
Nomenclature
SCHUNK-0435440 MEW mini 45-4
IDNR
ID
0435440
TYP
Description
MEW mini 45-4
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
LAE
Longueur
199.0 mm
BRE
Largeur
166.0 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
2000.0 kNN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
6000.0 kNN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
EIGENMASSE
Poids
14.500 kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D