IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MFLS250-2348
Bel Fuse
Power Solutions
MFLS250-2348
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mfls250_2348/mfls250_2348.prj},{NB=MFLS250-2348},{SHA256=NQmVpaKhssBOYQHMmX/icizvyVVTAUJyYtiET/APGCE=},{INAME=00038__mfls2502d23xx2estep},{PN=MFLS250-2348},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=350},{OV=48},{OC=7.2},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=2},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS250-2348
Bill of material
MFLS250-2348
PN
Part Number
MFLS250-2348
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
350
W
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
7.2
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
인치
NOO
Number of Outputs
2
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D