Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGFB - Coalescing Filter
Bill of material
MGFB200-06-M-1
PN
Part No.
MGFB200-06-M-1
MODEL1
Model
MGFB
MODEL
Model
PS
Port Size
DR
Drain Type
FT
Filtering
0.01 microns Coalescing
BWT
Bowl Type
A
30.00 mm
G
27.00 mm
I
8.40 mm
J
5.40 mm
L
23.00 mm
T
123.00 mm
N
47.00 mm
R
40.00 mm
S
110.20 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D