Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MGP01_08 - Cantilever pin and tensioner ??¨¨ Hexagonal ring groove standard type
Bill of material
MGP04-6-Y5-F5-G5
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
6 mm
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
G
G minimum unit 1
E
E minimum unit 1
P
6 mm
M
M6
S
10 mm
C
11.5 mm
DD
d
5.0 mm
DDTHE
d tolerance
+0.075/3
MM
m
0.70 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZPD
Increase the guiding plane
ZZBA
Increase the screw hole
ZZME
With retaining ring
LINK
website
website link
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D