IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
MHR200-V01-9501-M-15-6000-105-0-0-01-0.8
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III Mehrfachduesen
HPS III-MH Systemduesen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03_mf/mf_systemduesen/mhr200_95_asmtab.prj},{NB=MHR200-V01-9501-M-15-6000-105-0-0-01(0.8-1-asm)},{BESTNR=MHR200-V01-95},{ANZ=1},{WINKEL=0},{NHLT=mit / with},{N=15},{G=105},{R=0},{VERSION=90},{ANSD=0.8},{DAR=positiv},{WKABEL=0,90,180,270},{PPATH=mhr200_95_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
MHR200-V01-95 - HPS III-MHR200-V01 Radialversion
Bill of material
MHR200-V01-9501-M-15-6000-105-0-0-01-0.8
BESTNR
Bestellnummer
MHR200-V01-95
ANZ
Anzahl Spitzen
1
1
WINKEL
Kabelkanal
0.000
90.000
180.000
270.000
0.000
90.000
180.000
270.000
Grad
NHLT
mit / ohne Niederhalter
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
N
Hoehe Niederhalter
mm
Y
Teilkreis
60
mm
G
Duesenlaenge
105.000
114.000
144.000
105.000
114.000
144.000
mm
VERSION
Spitzenversion
90
60
90
60
X
60.0
mm
ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
값 입력 ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
cm
inch
ft
확인
DAR
positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D