Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MJK01_46 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
明细表
MJK16-D4-L5
CODE
代码
TYPE
类型
D0TOL
D外径公差
MAT1
材质 国标
MAT
材质 相当
HRD
硬度
SUR
表面处理
D
mm
DTOL
D公差
L
L最小单位1
LTOL
L公差
A
6 mm
E
mm
MXP
2.6X0.45
F
4 mm
V
0.8 mm
W
mm
S
mm
HH
h
mm
HH1
h1
mm
C
mm
W1
mm
S1
mm
ZZLD
变更L尺寸最小单位0.1
LD
LD最小单位0.1
LDTOL
LD公差
+0.05/-0.07
ZZFC
变更螺纹长度
FC
FC最小单位1
ZZPB
增加退刀槽
LINK
网址
网站连接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D