Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5108 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5108
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5108: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5108
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D