Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5129 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5129
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5129: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,1 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5129
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3028BBPKG/G/0,1M/ZH/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D