Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MK5152 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MK5152
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5152: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25,3 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 10000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5152
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D