Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MK5532 - tous les détecteurs pour vérins
Nomenclature
MK5532
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MK5532: Détecteur pour vérins avec cellule GMR; 32 x 6,4 x 5,1 mm; Sensibilité m
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins avec cellule GMR; 32 x 6,4 x 5,1 mm; Sensibilité magnétique 2,8 mT; Protection courts-circuits oui; Protection surcharges oui; normalement ouvert; DC; PNP; 5 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; IP 68; 3 fils; Fréquence de commutation > 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MK5532
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKC3028BBPKG/G/5,0M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
AN
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D