Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
MKR110 - Belt Drive
Bill of material
MKR110-100-L-M7-C4-NL-10
MODEL
Model
MKR110
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MMD
Motor mounting dimensions
BRAKE
With Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
OPP
Oil port position
REDUCER
Reducer Ratio
L
773 mm
KG
15.83 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D