IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ML500-025-D
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
ML
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_500_tab.prj},{NB=ML500-025-D(0--)},{CODE=ML500-025-D},{CODENIT=KM5-25.1},{CU=25},{L=105},{LMIN=80},{RC=2},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=510},{F1I=835},{F1P=971},{V=20.0},{S=2.54},{W=0.36},{VER=0.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg','FSA32','FSA 32','ml_fsa.jpg','FSD32','FSD 32','ml_fsd.jpg'},{FXNIT='-','-','ml_nofix2.jpg','FSA32','06476/C','ml_fsa.jpg','FSD32','06755/C','ml_fsd.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{PRA=2.000},{COLL=MIN},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.02270},{S2=2.54469},{P2=200},{SPM=70},{PPATH=ml_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
ML 500 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
ML500-025-D
CODE
-
ML500-025-D
ML500-025-D
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
105
105
mm
LMIN
Minimum length
80
80
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FSA 32
FSA 32
FSD 32
FSD 32
F0
Nominal initial force
510
daN
F1I
Isothermal end force
835
835
daN
F1P
Polytrophic end force
971
971
daN
V
Volume
20.0
20.0
cm³
W
Weight
0.36
0.36
Kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D