Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 3000 18 x 26 - Spannsatz MLC 3000 18 x 26
Bill of material
MLC 3000 18 x 26
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 3000 18 x 26
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 3000 18 x 26
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
18 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 3000 18 x 26
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
38 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
44 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
17 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
200 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
26 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
23 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
120 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D