Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 3000 48 x 62 - Spannsatz MLC 3000 48 x 62
Bill of material
MLC 3000 48 x 62
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 3000 48 x 62
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 3000 48 x 62
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
48 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 3000 48 x 62
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
70 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
78 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
41 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
2 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
62 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
84 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
75 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D