IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
MLC 3000-SP 35 x 52
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000-SP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc203000-sp/mlc203000-sp203520x2052.prj},{NB=MLC 3000-SP 35 x 52},{ARTIKELID=MLC 3000-SP 35 x 52},{SHAFTDIAM=35},{TOTWIDOUTSCRE=46},{TOTWIDWITSCRE=52},{TIGHTSCREW=17},{TORQUE=770},{OUTERDIAM=52},{AXIALFORCE=44},{SURPRESSHUB=79},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000-SP 35 x 52},{ORDERDES=MLC 3000-SP 35 x 52},{SCREWSIZE=M 6},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000-SP},{NN_CUSTOM=MLC 3000-SP 35 x 52},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000-SP 35 x 52},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-sp-5227-35x52_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 3000-SP 35 x 52 - Spannsatz MLC 3000-SP 35 x 52
明细表
MLC 3000-SP 35 x 52
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 3000-SP 35 x 52
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 3000-SP 35 x 52
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
35
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 3000-SP 35 x 52
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
46
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
52
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
17
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
770
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
52
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
44
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
79
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D