Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Walther Flender
Descrizione
MLC 3000-SP 60 x 72 - Spannsatz MLC 3000-SP 60 x 72
Lista materiale
MLC 3000-SP 60 x 72
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 3000-SP 60 x 72
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 3000-SP 60 x 72
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
60 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 3000-SP 60 x 72
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
60 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
68 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
41 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
3 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
72 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
105 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
99 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D