Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 4000 190 x 250 - Spannsatz MLC 4000 190 x 250
明细表
MLC 4000 190 x 250
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 4000 190 x 250
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 4000 190 x 250
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
190 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 4000 190 x 250
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
176 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
192 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 16
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
355 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
138 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
250 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
1450 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
94 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D