Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5000-A 170 x 225 - Spannsatz MLC 5000-A 170 x 225
Bill of material
MLC 5000-A 170 x 225
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5000-A 170 x 225
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-A 170 x 225
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
170 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5000-A 170 x 225
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
76 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
90 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 14
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
210 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
54 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
225 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
640 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
160 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D