IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
MLC 5000-A 95 x 135
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-a/mlc205000-a209520x20135.prj},{NB=MLC 5000-A 95 x 135},{ARTIKELID=MLC 5000-A 95 x 135},{SHAFTDIAM=95},{TOTWIDOUTSCRE=61},{TOTWIDWITSCRE=71},{TIGHTSCREW=83},{TORQUE=13},{OUTERDIAM=135},{AXIALFORCE=280},{SURPRESSHUB=135},{PREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-A 95 x 135},{ORDERDES=MLC 5000-A 95 x 135},{SCREWSIZE=M 10},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-A},{NN_CUSTOM=MLC 5000-A 95 x 135},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-A 95 x 135},{PRJPREVIEW=mlc5000a-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000a-95x135_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5000-A 95 x 135 - Spannsatz MLC 5000-A 95 x 135
明细表
MLC 5000-A 95 x 135
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5000-A 95 x 135
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-A 95 x 135
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
95
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5000-A 95 x 135
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
61
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
71
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 10
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
83
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
13
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
135
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
280
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
135
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D