Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5007 110 x 155 - Spannsatz MLC 5007 110 x 155
Bill of material
MLC 5007 110 x 155
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5007 110 x 155
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5007 110 x 155
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
110 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5007 110 x 155
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
44 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
56 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 12
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
145 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
11 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
155 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
200 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
130 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D