IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
MLC 7000 55 x 85
Walther Flender
Spannsatz
MLC 7000
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc207000/mlc207000205520x2085.prj},{NB=MLC 7000 55 x 85},{ARTIKELID=MLC 7000 55 x 85},{SHAFTDIAM=55},{TOTWIDOUTSCRE=62},{TOTWIDWITSCRE=70},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=4},{OUTERDIAM=85},{AXIALFORCE=145},{SURPRESSHUB=90},{PREVIEW=mlc7000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 7000 55 x 85},{ORDERDES=MLC 7000 55 x 85},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 7000},{NN_CUSTOM=MLC 7000 55 x 85},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 7000 55 x 85},{PRJPREVIEW=mlc7000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc7000-55x85_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 7000 55 x 85 - Spannsatz MLC 7000 55 x 85
明细表
MLC 7000 55 x 85
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 7000 55 x 85
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 7000 55 x 85
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
55
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 7000 55 x 85
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
62
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
70
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
41
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
4
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
85
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
145
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
90
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D