Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MMS-IOL - Программируемый магнитный выключатель
Спецификация
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
MESSPRINZIP
Принцип измерения
магнитный
TEACHFUNKTION
Функция обучения
да
LINEARITAET
Линейность
15 %
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость R результата, макс.
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
Мин. температура окружающей среды
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Макс. температура окружающей среды
55 °C
LEDANZEIGE
Светодиодный индикатор на датчике
да
SCHALTZEIT
Время реакции / тип. Время переключения
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
Тип передачи данных
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Скорость передачи
C0M2
PORT
Порт
Class A
NENNSPANNUNG
Номинальное напряжение
24 V
MINSPANNUNG
Мин. рабочее напряжение
18 V
MAXSPANNUNG
Макс. рабочее напряжение
30 V
RESTWELLIGKEIT
Макс. пульсация (% Ue)
<2% Vss
SPANNUNGSART
Тип напряжения
DC
NENNSTROM
Номинальный ток
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Защита от короткого замыкания
да
VERPOLUNGSSICHE
Защита от неправильной полярности
да
WERKSTOFFGEH
Материал корпуса
GV-5H (PA), черный
KABELSTECKER
Кабельный соединитель / кабельный наконечник
KABELLAENGE
Длина кабеля
31 cm
KABELDURCHMESSE
Диаметр кабеля
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
Конструкция кабеля (поперечное сечение проводника / количество проводников)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
Материал оболочки кабеля
PUR
EIGENMASSE
Масса
g
SCHUTZARTIP
Класс защиты IP
67
SCHUTZKLASSE
Класс защиты
III
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
85365005
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D