Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
MMS-IOL - プログラマブルマグネットスイッチ
部品表
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
MESSPRINZIP
測定原理
磁気式
TEACHFUNKTION
ティーチ機能
あり
LINEARITAET
直線性
15 %
WIEDERHOLGENAUI
最大最終値の繰り返し精度 R
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
最低周囲温度
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
最高周囲温度
55 °C
LEDANZEIGE
センサーの LED ディスプレイ
あり
SCHALTZEIT
応答時間 / 標準値切り換え時間
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
通信タイプ
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
伝送速度
C0M2
PORT
ポート
Class A
NENNSPANNUNG
公称電圧
24 V
MINSPANNUNG
最小作動電圧
18 V
MAXSPANNUNG
最大作動電圧
30 V
RESTWELLIGKEIT
最大リップル (Ue の %)
<2% Vss
SPANNUNGSART
電圧タイプ
DC
NENNSTROM
定格電流
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
短絡防止
あり
VERPOLUNGSSICHE
極性反転防止
あり
WERKSTOFFGEH
ハウジングの材質
GV-5H (PA)、黒
KABELSTECKER
ケーブルコネクター/ケーブル端
KABELLAENGE
ケーブル長
31 cm
KABELDURCHMESSE
ケーブル直径
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
ケーブルシース材質
PUR
EIGENMASSE
重量
g
SCHUTZARTIP
保護等級 IP
67
SCHUTZKLASSE
保護等級
III
CNSCTN
関税番号
85365005
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D