Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MMS-IOL - Commutateur magnétique programmable
Nomenclature
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
MESSPRINZIP
Principe de mesure
magnétique
TEACHFUNKTION
Fonction d'apprentissage
Oui
LINEARITAET
Linéarité
15 %
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité R de la valeur finale max.
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
Température ambiante mini.
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Température ambiant maxi.
55 °C
LEDANZEIGE
Affichage DEL au niveau du capteur
Oui
SCHALTZEIT
Temps de réponse / typ. Temps de commutation
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
Type de communication
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Vitesse de transmission
C0M2
PORT
Port
Class A
NENNSPANNUNG
Tension nominale
24 V
MINSPANNUNG
Tension de fonctionnement min.
18 V
MAXSPANNUNG
Tension de fonctionnement max.
30 V
RESTWELLIGKEIT
Ondulation max. (% de Ue)
<2% Vss
SPANNUNGSART
Type de tension
DC
NENNSTROM
Courant nominal
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Protection contre les courts-circuits
Oui
VERPOLUNGSSICHE
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
WERKSTOFFGEH
Matériau du corps
GV-5H (PA), noir
KABELSTECKER
Connecteur de câble/extrémité de câble
KABELLAENGE
Longueur de câble
31 cm
KABELDURCHMESSE
Diamètre de câble
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
Conception du câble (section des brins / nombre de brins)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
Matériau gaine de câble
PUR
EIGENMASSE
Poids
g
SCHUTZARTIP
Indice de protection IP
67
SCHUTZKLASSE
Indice de protection
III
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
85365005
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D