Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MMS-IOL - Interruttore magnetico programmabile
Lista materiale
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
MESSPRINZIP
Principio di misurazione
magnetico
TEACHFUNKTION
Funzione di apprendimento
LINEARITAET
Linearità
15 %
WIEDERHOLGENAUI
Precisione di ripetibilità R del valore finale massimo
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente min.
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente max.
55 °C
LEDANZEIGE
Indicatore a LED nel sensore
SCHALTZEIT
Tempo di risposta / tip. Tempo di commutazione
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
Tipo comunicazione
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Velocità di trasmissione
C0M2
PORT
Porta
Class A
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V
MINSPANNUNG
Tensione d'esercizio minima
18 V
MAXSPANNUNG
Tensione d'esercizio massima
30 V
RESTWELLIGKEIT
Ondulazione max. (% di Ue)
<2% Vss
SPANNUNGSART
Tipo di tensione
DC
NENNSTROM
Corrente nominale
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Protezione dal cortocircuito
VERPOLUNGSSICHE
Protetto dall'inversione di polarità
WERKSTOFFGEH
Materiale del corpo pinza
GV-5H (PA), nero
KABELSTECKER
Spina del cavo/parte terminale del cavo
KABELLAENGE
Lunghezza del cavo
31 cm
KABELDURCHMESSE
Diametro del cavo
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
Struttura del cavo (sezione del conduttore / numero di conduttori)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
Materiale della guaina del cavo
PUR
EIGENMASSE
Peso
g
SCHUTZARTIP
Classe IP
67
SCHUTZKLASSE
Tipo di protezione
III
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
85365005
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D