Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
MMS-IOL - Programmierbarer Magnetschalter
Stückliste
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
MESSPRINZIP
Messprinzip
magnetisch
TEACHFUNKTION
Teach-Funktion
ja
LINEARITAET
Linearität
15 %
WIEDERHOLGENAUI
Wiederholgenauigkeit R vom Endw. max.
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
Min. Umgebungstemperatur
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Max. Umgebungstemperatur
55 °C
LEDANZEIGE
LED-Anzeige am Sensor
ja
SCHALTZEIT
Reaktionszeit / typ. Schaltzeit
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
Kommunikationsart
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Übertragungsrate
C0M2
PORT
Port
Class A
NENNSPANNUNG
Nennspannung
24 V
MINSPANNUNG
Min. Betriebsspannung
18 V
MAXSPANNUNG
Max. Betriebsspannung
30 V
RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit max. (% von Ue)
<2% Vss
SPANNUNGSART
Spannungsart
DC
NENNSTROM
Nennstrom
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Kurzschlussschutz
ja
VERPOLUNGSSICHE
Verpolungssicher
ja
WERKSTOFFGEH
Werkstoff Gehäuse
GV-5H (PA), schwarz
KABELSTECKER
Kabelstecker/Kabelende
KABELLAENGE
Kabellänge
31 cm
KABELDURCHMESSE
Kabeldurchmesser
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
Kabelaufbau (Aderquerschnitt / Anzahl Adern)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
Werkstoff Kabelummantelung
PUR
EIGENMASSE
Eigenmasse
g
SCHUTZARTIP
Schutzart IP
67
SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
CNSCTN
Zolltarifnummer
85365005
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D