Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MMS-IOL - Programowalny przełącznik magnetyczny
Lista materiałowa
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
MESSPRINZIP
Zasada pomiaru
magnetyczny
TEACHFUNKTION
Funkcja programowania
tak
LINEARITAET
Liniowość
15 %
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność R maksymalnej wartości końcowej
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
Min. temperatura otoczenia
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Maks. temperatura otoczenia
55 °C
LEDANZEIGE
Wyświetlacz LED w czujniku
tak
SCHALTZEIT
Czas / typ reakcji Czas przełączania
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
Typ komunikacji
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Współczynnik przełożenia
C0M2
PORT
Port
Class A
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
MINSPANNUNG
Min. napięcie robocze
18 V
MAXSPANNUNG
Maks. napięcie robocze
30 V
RESTWELLIGKEIT
Maks. szumy (% Ue)
<2% Vss
SPANNUNGSART
Typ napięcia
DC
NENNSTROM
Prąd znamionowy
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Ochrona przeciwzwarciowa
tak
VERPOLUNGSSICHE
Ochrona przed odwróceniem biegunowości
tak
WERKSTOFFGEH
Materiał obudowy
GV-5H (PA), czarny
KABELSTECKER
Złącze kablowe/końcówka kabla
KABELLAENGE
Długość przewodu
31 cm
KABELDURCHMESSE
Średnica przewodu
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu / liczba przewodów)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
Materiał osłony kabla
PUR
EIGENMASSE
Ciężar
g
SCHUTZARTIP
Stopień ochrony IP
67
SCHUTZKLASSE
Stopień ochrony
III
CNSCTN
Numer taryfy celnej
85365005
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D