Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
MMS-IOL - Sensor magnético programable
Lista de materiales
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
MESSPRINZIP
Principio de medición
magnético
TEACHFUNKTION
Función de programación
LINEARITAET
Linealidad
15 %
WIEDERHOLGENAUI
Precisión de repetición R del máximo valor final
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente mín.
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente máx.
55 °C
LEDANZEIGE
Display LED en el sensor
SCHALTZEIT
Tiempo/tipo de respuesta Tiempo de conmutación
6.000 ms
KOMMUNIKATIONSA
Tipo de comunicación
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
Velocidad de transmisión
C0M2
PORT
Puerto
Class A
NENNSPANNUNG
Voltaje nominal
24 V
MINSPANNUNG
Voltaje de funcionamiento mín.
18 V
MAXSPANNUNG
Voltaje de funcionamiento máx.
30 V
RESTWELLIGKEIT
Ondulación máx. (% de Ue)
<2% Vss
SPANNUNGSART
Tipo de voltaje
DC
NENNSTROM
Corriente nominal
15 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Protección ante cortocircuito
VERPOLUNGSSICHE
Protegido contra la inversión de la polaridad
WERKSTOFFGEH
Material de la carcasa
GV-5H (PA), negro
KABELSTECKER
Conector/final de cable
KABELLAENGE
Longitud del cable
31 cm
KABELDURCHMESSE
Diámetro del cable
2.550 mm
ADERQUERSCHNITT
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de cables)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
Material de la funda del cable
PUR
EIGENMASSE
Peso
g
SCHUTZARTIP
Índice de protección (IP)
67
SCHUTZKLASSE
Índice de protección
III
CNSCTN
Número de arancel aduanero
85365005
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D