Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
MMS-PI2 - 可编程磁开关
明细表
SCHUNK-0301131 MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD
IDNR
ID
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHALTFUNKTION
开关功能
闭合装置
SCHALTUNGSART
开关类型
TYPISCHESCHALTZ
典型开关时间
0.001 s
MAXSCHALTFREQUE
最大合闸频率
1000 Hz
PRODUKTGEWICHT
产品重量
kg
MINUMGEBUNGSTEM
最低环境温度
-20 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
最高环境温度
80 °C
DICHTHEITIPSENS
防护等级(传感器)
67
DICHTHEITIPSTEC
防护等级(传感器插入)
67
LEDANZEIGE
传感器 LED 显示器
SPANNUNGSART
电压类型
DC
NENNSPANNUNG
额定电压
24 V
MINSPANNUNG
最小¬电压
10 V
MAXSPANNUNG
最大电压
30 V
SPANNUNGSABFALL
断电
2 V
MAXSCHALTSTROM
最大合闸电流
0.025 A
KABELDURCHMESSE
电缆直径 D
2.55 mm
MINBIEGERADIUSD
最小弯曲半径(动态)
25.5 mm
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
12.75 mm
ANZAHLADERN
线缆数量
4
ADERQUERSCHNITT
电线横截面
0.14 mm^2
KABELLAENGE
电缆长度 L
cm
KABELSTECKER
电缆连接器/电缆终端
CNSCTN
海關關稅編號
85365005
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D