Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
MMS-PI2 - Interruttore magnetico programmabile
Lista materiale
SCHUNK-0301131 MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHALTFUNKTION
Funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto
SCHALTUNGSART
Tipo di circuito
TYPISCHESCHALTZ
Tipico tempo di commutazione
0.001 s
MAXSCHALTFREQUE
Frequenza max. di commutazione
1000 Hz
PRODUKTGEWICHT
Perso del prodotto
kg
MINUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente min.
-20 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Temperatura ambiente max.
80 °C
DICHTHEITIPSENS
Tenuta IP (sensore)
67
DICHTHEITIPSTEC
Tenuta IP (sensore, connesso)
67
LEDANZEIGE
Indicatore a LED nel sensore
No
SPANNUNGSART
Tipo di tensione
DC
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V
MINSPANNUNG
Tensione min.
10 V
MAXSPANNUNG
Tensione max.
30 V
SPANNUNGSABFALL
Caduta di tensione
2 V
MAXSCHALTSTROM
Corrente max. di commutazione
0.025 A
KABELDURCHMESSE
Diametro del cavo D
2.55 mm
MINBIEGERADIUSD
Raggio di curvatura min. (dinamico)
25.5 mm
MINBIEGERADIUSS
Raggio di curvatura min. (statico)
12.75 mm
ANZAHLADERN
Numero di cavi
4
ADERQUERSCHNITT
Sezione del conduttore
0.14 mm^2
KABELLAENGE
Lunghezza del cavo L
cm
KABELSTECKER
Spina del cavo/parte terminale del cavo
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
85365005
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D