Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MMS-PI2 - Programowalny przełącznik magnetyczny
Lista materiałowa
SCHUNK-0301131 MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHALTFUNKTION
Funkcja przełączania
Czujnik zwarty
SCHALTUNGSART
Typ przełączania
TYPISCHESCHALTZ
typowy czas przełączania
0.001 s
MAXSCHALTFREQUE
Maks. częstotliwość przełączania
1000 Hz
PRODUKTGEWICHT
Ciężar produktu
kg
MINUMGEBUNGSTEM
Min. temperatura otoczenia
-20 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Maks. temperatura otoczenia
80 °C
DICHTHEITIPSENS
Szczelność IP (czujnik)
67
DICHTHEITIPSTEC
Szczelność IP (czujnik, podłączony)
67
LEDANZEIGE
Wyświetlacz LED w czujniku
nie
SPANNUNGSART
Typ napięcia
DC
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
MINSPANNUNG
Min. napięcie
10 V
MAXSPANNUNG
Maks. Napięcie
30 V
SPANNUNGSABFALL
Spadek napięcia
2 V
MAXSCHALTSTROM
Maks. prąd przełączania
0.025 A
KABELDURCHMESSE
Średnica przewodu D
2.55 mm
MINBIEGERADIUSD
Min. promień zgięcia (dynamiczny)
25.5 mm
MINBIEGERADIUSS
Min. promień zgięcia (statyczny)
12.75 mm
ANZAHLADERN
Liczba kabli
4
ADERQUERSCHNITT
Przekrój przewodu
0.14 mm^2
KABELLAENGE
Długość przewodu L
cm
KABELSTECKER
Złącze kablowe/końcówka kabla
CNSCTN
Numer taryfy celnej
85365005
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D