IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
MN200S
ifm electronic
Safety technology
230_010
230_010_040
230_010_040_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/230/230_010/230_010_040/230_010_040_010/mn200s.prj},{NB=MN200S},{BN=MN200S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/08/8d/pc_mn204sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/08/8d/pc_mn204sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MN200S: Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht b},{DESCLONG=Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; (potentialfrei); DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MN14005-AKOG/-H},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MN200S - Magnetisch-codierte Sensoren
Bill of material
MN200S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN200S: Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht b
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-codierter Sensor; 36 x 13 x 26 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; (potentialfrei); DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; IP 69K; (geschützte Kabelverlegung); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN200S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D