Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
MN508S - tous les détecteurs magnétiques
Nomenclature
MN508S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MN508S: Détecteur à codage magnétique; 88 x 13,1 x 25 mm; Portée 8 mm non encast
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur à codage magnétique; 88 x 13,1 x 25 mm; Portée 8 mm non encastrable; 2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel); DC; 0,1 m PVC-Câble; M12 Connecteur; IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles); 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 150 Hz
BN
Bestellnummer
MN508S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D