IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-214-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_21
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_21/12_214.prj},{NB=emile_maurin_12-214-10_0},{L=80},{D1X=0},{SX=10},{D2=23},{D3=29},{H1=20},{H2=3.0},{H3=26},{H4=4.3},{H5=43.0},{DURCHM=16},{WEIGHT=0.131},{D11=23.000},{D12=20.000},{D13=6.000},{L11=87.000},{L12=65.000},{L13=19.500},{L14=6.000},{L15=10.500},{L16=80.000},{L17=19.500},{D14=6.000},{D15=11.900},{D16=23.000},{T11=6.000},{T12=5.200},{T13=9.000},{T14=13.500},{R11=2.500},{ABS13=15.000},{ABS11=7.000},{T20=4.000},{ABS1=30.000},{ABS2=23.000},{ABS3=17.000},{ABS4=10.000},{ABS5=4.000},{ABS6=20.000},{ABS7=35.000},{ABS8=16.000},{ABS9=18.000},{ABS10=21.000},{ABS21=69.000},{ABS12=3.000},{ABS23=11.000},{ABS14=15.000},{ABS15=15.000},{ABS16=26.000},{ABS17=16.000},{ABS20=18.000},{X1=26.060},{X2=15.000},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-214 - Manivelle à poignée éclipsable aluminium pelliculé gris
Nomenclature
Emile Maurin 12-214-10
REF
Référence
12-214-10
12-214-10
VERSION
Version
Mécanisme acier
FINITION
Finition
Moyeu 4 pans
POS
Position
inactivé
activé
inactivé
activé
°
D1
d1 (H7)
10
10
mm
D2
d2
23
23
mm
D3
d3
29
29
mm
H1
h1
20
20
mm
H2
h2
3.0
3.0
mm
H3
h3
26
26
mm
H4
h4
4.3
4.3
mm
H5
h5
43.0
43.0
mm
L1
l1
80
80
mm
POIGNEE
Ø poignée
16
16
mm
S1
S1 (H11)
10
10
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D