IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-082-40-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_08
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_08/17_082.prj},{NB=emile_maurin_17-082-40-16},{REF=17-082-40-16},{FORM=Sans anneau de friction - Sans graduation},{D1=40},{D2=16},{D2X=14 , 16},{D3=41.3},{A=4.0},{B=3.0},{WK=23.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-082.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-082 - Vernier moleté acier - Sans graduation - Sans anneau de friction
Nomenclature
Emile Maurin 17-082-40-16
REF
Référence
17-082-40-16
17-082-40-16
FORM
Forme
Sans anneau de friction - Sans graduation
D1
±0,02
40
40
mm
D2
H7
16
16
mm
D3
41.3
41.3
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D