IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-124-27-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_12
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_12/17_124.prj},{NB=emile_maurin_17-124-27-6},{REF=17-124-27-6},{FORM=Avec 1 division - Pince de serrage},{D1=27},{D3=6},{D4=20},{D5=18},{D6=M 4},{D7=33.5},{L1=26},{L2=20},{L3=4.3},{L4=9},{L5=14},{L6=14},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-124.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-124 - Vernier moleté aluminium avec collerette - 1 division - Pince de serrage
Nomenclature
Emile Maurin 17-124-27-6
REF
Référence
17-124-27-6
17-124-27-6
FORM
Forme
Avec 1 division - Pince de serrage
D1
27
27
mm
D3
6
6
mm
D4
20
20
mm
D5
18
18
mm
D7
33.5
33.5
mm
L1
26
26
mm
L2
20
20
mm
L3
4.3
4.3
mm
L4
9
9
mm
L5
14
14
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D