IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-2063-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Niveaux à bulle
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/niveaux_bulle/17_2063.prj},{NB=emile_maurin_17-2063-14},{REF=17-2063-14},{PARTNUMBER=GN 2279-ALN-14-K-30-B},{NORMNR=GN 2279},{WERK=ALN},{NDM=4},{WEIGHT=0.002},{CTN=90319000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=A tige filetée},{COULEUR=Naturel},{D1=14},{D2=10},{D3=M4},{H1=7.7},{H2=9.5},{H3=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-2063 - Niveau à bulle
Nomenclature
Emile Maurin 17-2063-14
REF
Référence
17-2063-14
17-2063-14
VERSION
Version
A tige filetée
COULEUR
Couleur
Naturel
D1
14
14
mm
D2
10
10
mm
D3
d3
M4
M4
H1
7.7
7.7
mm
H2
9.5
9.5
mm
H3
5.0
5.0
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D