IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-223-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_22
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_22/17_223.prj},{NB=emile_maurin_17-223-32},{REF=17-223-32},{FORM=Neutre},{D1=32},{D2=8},{D3=25},{D4=30},{D5=25.0},{D6=M 4},{L1=38},{L2=13.0},{L3=30},{L4=13},{L5=23},{DIM06=13},{WEIGHT=20},{NDM=4.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-223.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-223 - Vernier moleté technopolymère - Neutre
Nomenclature
Emile Maurin 17-223-32
REF
Référence
17-223-32
17-223-32
FORM
Forme
Neutre
D1
32
32
mm
D2
8
8
mm
D3
25
25
mm
D4
30
30
mm
D5
25.0
25.0
mm
D6
M 4
M 4
mm
L1
38
38
mm
L2
13.0
13.0
mm
L3
30
30
mm
L4
13
13
mm
L5
23
23
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D