IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-265-27
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_26
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_26/17_265.prj},{NB=emile_maurin_17-265-27},{REF=17-265-27},{FIX=à droite},{D1=27},{D2=M6},{D3=M12x1},{D4=6.4},{D5=18},{D6=4.3},{D7=38},{L1=54},{L2=28},{L3=22},{L4=10},{L5=20},{L6=19.5},{L7=37.5},{L8=10},{L9=4.3},{FORM=A},{NDR2=6.000},{KDR2=4.917},{NDR3=12.000},{KDR3=10.773},{D61=8.000},{S1=4.600},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-261.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-265 - Vernier moleté à embase - Fixation perpendicuaire - A droite
Nomenclature
Emile Maurin 17-265-27
REF
Référence
17-265-27
17-265-27
FIX
Fixation
à droite
D1
27
27
mm
D2
M6
M6
D3
M12x1
M12x1
D4
6.4
6.4
mm
D5
18
18
mm
D6
4.3
4.3
mm
D7
38
38
mm
L1
+0.2
54
54
mm
L3
22
22
mm
L4
10
10
mm
L5
20
20
mm
L6
19.5
19.5
mm
L7
37.5
37.5
mm
L8
10
10
mm
L9
4.3
4.3
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D