IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-502-44-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_50
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_50/17_502.prj},{NB=emile_maurin_17-502-44-12_0},{REF=17-502-44-12},{MAT=Inox},{FORM=Neutre},{D1=44},{D2=12},{D2X=10 , 12},{D3=33},{D4=23.0},{D5=33.0},{L1=37.0},{L2=6},{L3=31.0},{L4=0},{L4X=0..4},{B2=4.000},{T2=1.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-502.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-502 - Elément d'arrêt à bouton - Neutre - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 17-502-44-12
REF
Référence
17-502-44-12
17-502-44-12
MAT
Matière
Inox
FORM
Forme
Neutre
D1
44
44
mm
D2
H7
12
12
mm
D3
33
33
mm
D4
23.0
23.0
mm
D5
33.0
33.0
mm
L1
37.0
37.0
mm
L2
6
mm
L3
31.0
31.0
mm
L4
mm
Enter value for L4
mm
cm
inch
ft
確定
L4X
Valeur L4 choix
0..4
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D