IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-505-44-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_50
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_50/17_505.prj},{NB=emile_maurin_17-505-44-12_0},{REF=17-505-44-12},{FORM=1 poignée},{D1=44},{D2=12},{D2X=10 , 12},{D3=23},{D4=23.0},{D5=33.0},{L1=37.0},{L2=6},{L3=31.0},{L4=75},{L5=0},{L5X=De 0 à 4},{B2=4.000},{T2=1.800},{ABS1=93.000},{ABS2=96.000},{ABS3=29.000},{ABS4=42.000},{ABS5=23.000},{ABS6=12.000},{ABS7=19.000},{ABS8=27.000},{ABS9=18.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-505.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-505 - Elément d'arrêt à poignée - 1 poignée
Nomenclature
Emile Maurin 17-505-44-12
REF
Référence
17-505-44-12
17-505-44-12
FORM
Forme
1 poignée
D1
44
44
mm
D2
H7
12
12
mm
D3
23
23
mm
D4
23.0
23.0
mm
D5
33.0
33.0
mm
L1
37.0
37.0
mm
L2
6
mm
L3
31.0
31.0
mm
L4
75
75
mm
L5
mm
Enter value for L5
mm
cm
inch
ft
確定
L5X
Valeur L5 choix
De 0 à 4
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D