Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-561 - Vernier moleté à roue libre - Graduation standard
Nomenclature
Emile Maurin 17-561-66-12
REF
Référence
FORM
Forme
Graduation standard
D1
66 mm
D2
H7
mm
D3
52 mm
D4
-0,2
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D