Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-562 - Vernier moleté à roue libre - Neutre
Nomenclature
Emile Maurin 17-562-66-12
REF
Référence
VERSION
Neutre
D1
66 mm
D2
H7
mm
D3
52 mm
D4
-0.2
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D