Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-562 - Vernier moleté à roue libre - Neutre
Nomenclature
Emile Maurin 17-562-66-12
REF
Référence
VERSION
Neutre
D1
66 mm
D2
H7
mm
D3
52 mm
D4
-0.2
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D