IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-563-66-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_56
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_56/17_563.prj},{NB=emile_maurin_17-563-66-12},{REF=17-563-66-12},{FORM=1 division},{D1=66},{D2=12},{D2X=12 , 14},{D3=52},{D4=55},{D5=5.5},{L1=44},{L2=9},{L3=40},{B=4.000},{T=1.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-562.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-563 - Vernier moleté à roue libre - 1 division
Nomenclature
Emile Maurin 17-563-66-12
REF
Référence
17-563-66-12
17-563-66-12
FORM
Forme
1 division
D1
66
mm
D2
H7
12
12
mm
D3
52
mm
D4
-0,2
55
mm
D5
5.5
mm
L1
44
mm
L2
9
mm
L3
40
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D