IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 210208-5X40
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210208.prj},{NB=bene_inox_210208-5X40},{REF=210208-5X40},{DXL=5x40},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=5.0},{L=40},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=25.000},{X=1.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 143
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 210208 - Slotted countersunk head screw -Stainless steel A2 - ISO 2009
Bill of material
Béné Inox 210208-5X40
REF
Référence
210208-5X40
210208-5X40
DXL
5x40
5x40
MAT
Matière
Acier inoxydable A2
D
Screw nominal diameter
5.0
5.0
mm
L
Length
40
40
mm
K
Head height
2.50
2.50
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D