IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-620-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_62
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_62/31_622.prj},{NB=emile_maurin_31-620-10},{REF=31-620-10},{MATIERE=Acier},{D1=M 10 x 1},{L1=3.5},{S1=15},{S2=16.6},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 909-M10x1-BT},{NORMNR=GN 909},{D=M10x1},{NDM=10},{P=1.000},{WEIGHT=0.003},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-622 - Ecrou hexagonal plat, acier
Nomenclature
Emile Maurin 31-620-10
REF
Référence
31-620-10
31-620-10
MATIERE
Acier
D1
M 10 x 1
M 10 x 1
L1
3.5
3.5
mm
S1
15
15
mm
S2
16.6
16.6
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D